??
CADモデル選択
K0327.206
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0327 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK secured, steel
Bill of material
K0327.206
BESTKIPP
Order No.
K0327.206
POS
Position of thrust bolt
mm
Enter value for POS
Position of thrust bolt
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
strong spring force
D
thread
M 6
D1
diameter
2.7 mm
L
Length
20 mm
L1
Length
7 mm
L2
Length
approx. two thread dials mm
H
spring travel
2.5 mm
T
depth
2.5 mm
T1
depth
1.0 mm
N
slot
1.0 mm
S
width across flats
2.0 mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
14 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
37 N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
0.45 Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque after third unscrewing approx.
0.22 Nm
GEW
Approx. weight
0.0027 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245225231
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions